Publicar produtos
L-shaped support rail, version right, 900-22-102XA
L-shaped support rail, version right, 900-22-102XA
L-shaped support rail, version right, 900-22-102XA
    HEWI

    L-shaped support rail, version right, 900-22-102XA

    Traduzido por Google,
    Trilho de suporte em forma de L, Sistema 900 - Trilhos dispostos vertical e horizontalmente, unidos em ângulo reto com rosetas de montagem - Versão direita - comprimento horizontal 500 mm, comprimento vertical 750 mm, profundidade 88 mm - diâmetro do trilho 32 mm, espessura do tubo 2 mm, diâmetro da roseta 70 mm - Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, polido fosco - inclui material de fixação HEWI resistente à corrosão e testado para montagem na parede e fita de vedação para selar os pontos de perfuração - testado até 200 kg quando usado com o material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - atende aos requisitos da norma ÖNORM B1600/1601
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-22-102XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosL-shaped support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)820
    • Largura (mm)570
    • Profundidade (mm)88
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing