Publicar produtos
L-shaped support rail, version left, 900-22-116XA
L-shaped support rail, version left, 900-22-116XA
L-shaped support rail, version left, 900-22-116XA
    HEWI

    L-shaped support rail, version left, 900-22-116XA

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio em forma de L com suporte para papel higiênico, Sistema 900 - trilhos vertical e horizontal, unidos em ângulo reto com rosetas de montagem - versão para mão esquerda - comprimento horizontal 500 mm, comprimento vertical 1000 mm, 88 mm de profundidade - diâmetro do trilho 32 mm, espessura do tubo 2 mm, diâmetro da roseta 70 mm - fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, acabamento acetinado - inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado para montagem na parede e fita de vedação para os pontos de perfuração - atende aos requisitos da norma SIA 500
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-22-116XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosL-shaped support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1168
    • Largura (mm)570
    • Profundidade (mm)88
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing