Publicar produtos
L-shaped support rail, version left, 900-22-13560
L-shaped support rail, version left, 900-22-13560
L-shaped support rail, version left, 900-22-13560
    HEWI

    L-shaped support rail, version left, 900-22-13560

    Traduzido por Google,
    Trilho de suporte em L, Sistema 900 - trilhos verticais e horizontais unidos em ângulo reto com rosetas de montagem - versão para mão esquerda - comprimento horizontal 300 mm, comprimento vertical 600 mm, profundidade 87 mm - diâmetro do trilho 30 mm, espessura do tubo 2 mm, diâmetro da roseta 70 mm - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, com pintura eletrostática nas cores HEWI DX (branco fosco), DC (preto fosco) e SC (cinza escuro perolado fosco) - inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado para montagem na parede e fita de vedação para os furos de fixação.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-22-13560
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosL-shaped support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)670
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)87
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing