Publicar produtos
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
    HEWI

    HEWI L-shaped support rail

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio em L com suporte para papel higiênico, Sistema 900 - barras unidas em ângulo reto com rosetas de montagem - versão para mão direita - espaçamento de fixação de 620 mm e 283 mm, ângulo de 135°, 87 mm de profundidade - diâmetro da barra de 30 mm, espessura do tubo de 2 mm, diâmetro da roseta de 70 mm - fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, cromada - inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado para montagem na parede e fita de vedação para os furos de fixação.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-22-33240
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosL-shaped support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)368
    • Largura (mm)690
    • Profundidade (mm)87
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing