Publicar produtos
Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-060XA
Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-060XA
Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-060XA
    HEWI

    Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-060XA

    Traduzido por Google,
    Barra de chuveiro, Sistema 900 - barra vertical com suportes perpendiculares à parede, suporte para chuveiro - distância entre furos de 610 mm (24 polegadas), 70 mm (2 3/4 polegadas) de profundidade - diâmetro da barra de 32 mm (1 1/4 polegadas), espessura do tubo de 2 mm (1/16 de polegada), diâmetro da base de 70 mm (2 3/4 polegadas) - capacidade de carga de até 150 kg (330 libras) - fabricada em aço inoxidável com acabamento fosco - suporte para chuveiro em poliamida fosca de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite) - compatível com chuveiros de mão de diversos fabricantes - o suporte para chuveiro pode ser inclinado continuamente e, após pressionar um botão grande, sua altura pode ser ajustada - o encaixe cônico no suporte para chuveiro facilita a instalação do chuveiro de mão - inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado para montagem na parede e fita de vedação para os pontos de perfuração - atende aos requisitos de Padrões ADA de 2010 e ICC/ANSI A117.1-2017
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-33-060XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower head rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)680
    • Largura (mm)108
    • Profundidade (mm)88
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC010140
    • Nome ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing