Publicar produtos
L-shaped support rail with shower head holder, version right, 900-33-200XA
L-shaped support rail with shower head holder, version right, 900-33-200XA
L-shaped support rail with shower head holder, version right, 900-33-200XA
    HEWI

    L-shaped support rail with shower head holder, version right, 900-33-200XA

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio em forma de L com suporte para chuveiro, Sistema 900 - versão para destros - Barras dispostas vertical e horizontalmente, hastes conectadas em ângulos retos com rosetas de fixação e suporte para chuveiro - comprimento horizontal 450 mm, comprimento vertical 1250 mm, profundidade 88 mm - diâmetro da barra 32 mm, diâmetro da roseta 70 mm - fabricada em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado fosco - Suporte para chuveiro em poliamida fosca de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite) - Adequado para chuveiros de mão de diversos fabricantes - O suporte para chuveiro pode ser inclinado continuamente e ajustado em altura pressionando um botão grande - Adaptador cônico no suporte para chuveiro facilita o encaixe do chuveiro - para montagem na parede com material de fixação e rosetas HEWI específicos - inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado para montagem na parede e fita de vedação para os pontos de perfuração - Observação: ao usar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Testado até 200 kg quando utilizado com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-33-200XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosL-shaped support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1320
    • Largura (mm)560
    • Profundidade (mm)106
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units