Publicar produtos
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA

    Traduzido por Google,
    Trilho para cortina, Sistema 900 - trilhos dispostos horizontalmente, conectados em ângulos retos, com argolas para cortina - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, acetinado - para base de chuveiro de 1000 x 1000 mm - espaçamento de fixação de 987 x 987 mm - com 20 argolas para cortina em POM branco - largura recomendada da cortina: 3000 mm - diâmetro do trilho: 25 mm, diâmetro da roseta: 70 mm - pode ser encurtado nas extremidades no local para 320 mm - fixação com rosetas na parede e no teto, com necessidade de suporte no teto - inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado, e fita de vedação para os pontos de perfuração.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-34-102XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower curtain rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)1022
    • Profundidade (mm)1022
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniclassShower Curtains