Publicar produtos
Shower curtain rail, 900-34-40060
Shower curtain rail, 900-34-40060
Shower curtain rail, 900-34-40060
    HEWI

    Shower curtain rail, 900-34-40060

    Traduzido por Google,
    Trilho para cortina, Sistema 900 - trilho reto com argolas para cortina - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, com pintura eletrostática na cor HEWI DX (branco fosco profundo) com 10 argolas para cortina em POM branco ou com pintura eletrostática nas cores HEWI DC (preto fosco profundo) e SC (cinza escuro perolado mica fosco profundo) com 10 argolas para cortina em POM preto - comprimento 1000 mm - largura recomendada da cortina 1200 mm - diâmetro do trilho 25 mm, diâmetro da roseta 70 mm - pode ser encurtado nas extremidades no local para 200 mm - inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado para montagem na parede e fita de vedação para os furos de fixação.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-34-40060
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower curtain rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniclassShower Curtains