Publicar produtos
HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder
HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder
HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder
    HEWI

    HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio para chuveiro com suporte deslizante, Sistema 900, Montagem em canto - Barras dispostas vertical e horizontalmente, hastes conectadas em ângulo reto com rosetas de fixação e suporte para chuveiro - com barra de apoio que pode ser movida lateralmente (para instalação) - Versão direita - Comprimento vertical 1250 mm, comprimentos horizontais (montagem em canto) 1185 mm e 765 mm, profundidade 87 mm - Diâmetro da haste vertical 25 mm, diâmetro da barra horizontal 30 mm, espessura do tubo 2 mm, diâmetro da roseta 70 mm - Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, cromado - Suporte para chuveiro em plástico cromado - Adequado para chuveiros de mão de diversos fabricantes - O suporte para chuveiro pode ser inclinado com uma trava e ajustado em altura girando o mecanismo de retorno com mola - Adaptador cônico no suporte do chuveiro facilita o encaixe do mesmo - Número reduzido de rosetas de fixação devido à conexão inovadora em canto - Inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado para montagem na parede e fita de vedação para selar os pontos de perfuração, com espaçamento máximo de suporte de 850 mm - Observação: ao usar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Testado até 200 kg quando usado com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-35-33240
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower grab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1320
    • Largura (mm)1220
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing