Publicar produtos
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 900-35-40260
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 900-35-40260
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 900-35-40260
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 900-35-40260
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 900-35-40260

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio para chuveiro com suporte deslizante, Sistema 900 - Barras dispostas vertical e horizontalmente, hastes conectadas em ângulo reto com rosetas de fixação e suporte para chuveiro - com barra de apoio que pode ser movida lateralmente (para instalação) - Comprimento vertical 1250 mm, comprimento horizontal 1185 mm, 88 mm de profundidade - Diâmetro da haste 32 mm, espessura do tubo 2 mm, diâmetro da roseta 70 mm - Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, com pintura eletrostática a pó nas cores HEWI CV (preto fosco profundo) e ER (cinza escuro perolado fosco profundo) com suporte para chuveiro em poliamida preta fosca ou pintura eletrostática a pó na cor HEWI AS (branco fosco profundo) com suporte para chuveiro em poliamida branca fosca - Adequado para chuveiros de mão de diversos fabricantes - O suporte para chuveiro pode ser inclinado continuamente e ajustado em altura pressionando um botão grande - O adaptador cônico no suporte para chuveiro facilita o encaixe do chuveiro - Inclui material de fixação HEWI resistente à corrosão e testado para montagem na parede e fita de vedação para selar a perfuração Pontos de fixação, com espaçamento máximo entre suportes de 850 mm - Observação: ao usar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Testado até 200 kg quando usado com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-35-40260
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower grab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1320
    • Largura (mm)1255
    • Profundidade (mm)105
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing