Publicar produtos
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder, version left, 900-35M303XA
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder, version left, 900-35M303XA
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder, version left, 900-35M303XA
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder, version left, 900-35M303XA

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio para chuveiro com suporte deslizante, Sistema 900, Montagem em canto - Barras dispostas vertical e horizontalmente, hastes conectadas em ângulo reto com rosetas de fixação e suporte magnético para chuveiro - com barra de apoio que pode ser movida lateralmente (para instalação) - versão para canhotos - Comprimento vertical 1250 mm, comprimentos horizontais (montagem em canto) 765 mm cada, profundidade 88 mm - diâmetro da barra 32 mm, espessura do tubo 2 mm, diâmetro da roseta 70 mm - Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento polido fosco - suporte para chuveiro em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado - Adequado para chuveiros de mão de diversos fabricantes - operação simples e intuitiva com uma só mão - Suporte para chuveiro infinitamente ajustável, fixado automaticamente por ímãs - mecanismo de fixação sem desgaste - suporte cônico no suporte do chuveiro ajustável em qualquer ângulo - número reduzido de rosetas de montagem devido à inovadora conexão em canto - inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado para montagem na parede e fita de vedação para selar os pontos de perfuração - Observação: ao usar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Testado até 200 kg quando utilizado com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-35M303XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower grab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1320
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units