Publicar produtos
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder (ADA), version right, 900-35M36240
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder (ADA), version right, 900-35M36240
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder (ADA), version right, 900-35M36240
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder (ADA), version right, 900-35M36240

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio para chuveiro com suporte deslizante, Sistema 900, Montagem em canto - Barras dispostas vertical e horizontalmente, conectadas em ângulo reto com rosetas de fixação e suporte magnético para chuveiro com barra que pode ser empurrada para o lado (para instalação) - versão para canhotos - Comprimento vertical 1250 mm (49 3/16 pol.), comprimentos horizontais (montagem em canto) 800 mm (31 1/2 pol.) cada, profundidade 70 mm (2 3/4 pol.) - diâmetro da barra 32 mm (1 1/4 pol.), espessura do tubo 2 mm (1/16 pol.), diâmetro da roseta 70 mm (2 3/4 pol.) - fabricada em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento cromado - suporte para chuveiro em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento cromado - compatível com chuveiros de diversos fabricantes - operação simples e intuitiva com uma só mão - suporte para chuveiro infinitamente ajustável, fixado automaticamente por ímãs - mecanismo de fixação sem desgaste - suporte cônico no suporte do chuveiro ajustável em qualquer ângulo - número reduzido de Rosetas de montagem graças à inovadora conexão de canto - incluindo material de fixação HEWI não corrosivo e testado para montagem na parede e fita de vedação para selar os pontos de perfuração - Observação: ao usar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Uma lista detalhada das possíveis combinações de corrimãos, barras em L e barras de chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto. - Atende aos requisitos das normas ADA de 2010 e ICC/ANSI A117.1-2017
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-35M36240
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower grab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1317
    • Largura (mm)835
    • Profundidade (mm)835
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia