Publicar produtos
Mobile support rail, 900-36-01360
Mobile support rail, 900-36-01360
Mobile support rail, 900-36-01360
    HEWI

    Mobile support rail, 900-36-01360

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio móvel, Sistema 900 - Barra reta com montantes e rosetas moldadas na parede - para uso móvel - Distância entre centros de 800 mm, 90 mm de profundidade - Diâmetro da haste de 32 mm, Espessura do tubo de 2 mm, Diâmetro da roseta de 70 mm - Instalação simples graças às placas de montagem em aço inoxidável (incluídas) que podem ser instaladas individualmente. A fixação da barra de apoio é feita com parafuso (proteção contra roubo). Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, com pintura eletrostática nas cores HEWI DX (branco fosco profundo), DC (preto fosco) e SC (cinza escuro fosco perolado). Inclui material de fixação HEWI resistente à corrosão e testado para montagem na parede. Observação: ao usar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Testado até 200 kg quando utilizado com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-36-01360
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSupport rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 23 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Grabs
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units