Publicar produtos
Mobile support rail, 900-36-01440
Mobile support rail, 900-36-01440
Mobile support rail, 900-36-01440
    HEWI

    Mobile support rail, 900-36-01440

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio móvel, Sistema 900 - Barra reta com montantes e rosetas moldadas na parede - para uso móvel - Distância entre centros de 900 mm, 90 mm de profundidade - Diâmetro da barra de 32 mm, Espessura do tubo de 2 mm, Diâmetro da roseta de 70 mm - Instalação simples graças às placas de montagem em aço inoxidável (incluídas) que podem ser instaladas individualmente. A fixação da barra de apoio é feita com parafuso (proteção contra roubo). Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, cromado. Inclui material de fixação HEWI resistente à corrosão e testado para montagem na parede. Observação: ao usar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. Testada até 200 kg quando usada com o material de fixação HEWI. Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg. Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-36-01440
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSupport rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)67
    • Largura (mm)967
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 23 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Grabs
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units