Publicar produtos
Mobile support rail, 900-36-015XA
Mobile support rail, 900-36-015XA
Mobile support rail, 900-36-015XA
    HEWI

    Mobile support rail, 900-36-015XA

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio móvel, Sistema 900 - barra reta com suportes fixos na parede e rosetas - para uso móvel - Distância entre centros de 1000 mm, profundidade de 90 mm - diâmetro da barra de 32 mm, espessura do tubo de 2 mm, diâmetro da roseta de 70 mm - fácil instalação graças às placas de fixação em aço inoxidável (incluídas no fornecimento), para pendurar a barra de apoio - fixada com parafuso de segurança (proteção contra roubo) - fabricada em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado - inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado para montagem na parede - Observação: ao usar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras em L e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-36-015XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSupport rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)67
    • Largura (mm)1067
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 23 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Grabs
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units