Publicar produtos
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01760
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01760
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01760
    HEWI

    Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01760

    Traduzido por Google,
    Placa de montagem com tampa para apoios de mão e encostos móveis (2 peças), Sistema 900 - placa de montagem retangular com tampa redonda correspondente - utilizada para fixar os trilhos de apoio móveis 900.36 e os encostos móveis 900.51.91. - Diâmetro da tampa: 70 mm, profundidade: 12 mm - Tampa em aço inoxidável de alta qualidade, com pintura eletrostática nas cores HEWI DX (branco fosco profundo), DC (preto fosco) e SC (cinza escuro fosco perolado). - Placa de montagem em aço inoxidável - para fixação com material HEWI anticorrosivo e testado para diferentes sistemas de parede (vendido separadamente).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-36-01760
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSupport rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units