Publicar produtos
HEWI Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests
HEWI Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests
HEWI Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests
    HEWI

    HEWI Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests

    Traduzido por Google,
    Placa de montagem com tampa para apoios de mão e encostos móveis (2 unidades), Sistema 900 - placa de montagem retangular com tampa redonda correspondente - utilizada para fixar os trilhos de apoio móveis 900.36 e os encostos móveis 900.51.91. - Diâmetro da tampa: 70 mm, profundidade: 12 mm - Tampa em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado - Placa de montagem em aço inoxidável - para fixação com material HEWI não corrosivo e testado para diferentes sistemas de parede (vendido separadamente).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-36-017XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSupport rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)67
    • Largura (mm)67
    • Profundidade (mm)12
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
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
    Produtos parecidos