Publicar produtos
Mounting plate for mobile support rails and backrest rails, 900-36-018XA
Mounting plate for mobile support rails and backrest rails, 900-36-018XA
Mounting plate for mobile support rails and backrest rails, 900-36-018XA
    HEWI

    Mounting plate for mobile support rails and backrest rails, 900-36-018XA

    Traduzido por Google,
    Placa de montagem para trilhos de apoio e encostos móveis, Sistema 900 - placa de montagem retangular - utilizada para fixar os trilhos de apoio móveis 900.36 e os encostos móveis 900.51.91. - largura 40 mm, altura 47 mm, profundidade 7 mm - fabricada em aço inoxidável - para montagem com material de fixação HEWI não corrosivo e testado para diferentes sistemas de parede (vendido separadamente).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-36-018XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSupport rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)47
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)7
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units