Publicar produtos
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00240
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00240
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00240
    HEWI

    Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00240

    Traduzido por Google,
    Tampa para placa de montagem dos trilhos de suporte articulados móveis, Sistema 900 - tampa retangular - utilizada para cobrir placas de montagem instaladas, bastando encaixá-la - 80 mm de largura, 225 mm de altura, 19 mm de profundidade - estrutura da tampa em poliamida de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite) - placa frontal em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento polido espelhado
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-50-00240
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged support rails, Accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)226
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)20
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars