Publicar produtos
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00260
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00260
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00260
    HEWI

    Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00260

    Traduzido por Google,
    Tampa para placa de montagem dos trilhos de suporte articulados móveis, Sistema 900 - tampa retangular - utilizada para cobrir placas de montagem instaladas, bastando encaixá-la - 80 mm de largura, 225 mm de altura, 19 mm de profundidade - placa frontal em aço inoxidável de alta qualidade, com pintura eletrostática na cor HEWI CV (preto fosco) e moldura da tampa em poliamida preta fosca ou com pintura eletrostática na cor HEWI AS (branco fosco) e moldura da tampa em poliamida branca fosca.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-50-00260
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged support rails, Accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)225
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)19
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars