Publicar produtos
Hinged support rail Duo, 900-50-10460
Hinged support rail Duo, 900-50-10460
Hinged support rail Duo, 900-50-10460
    HEWI

    Hinged support rail Duo, 900-50-10460

    Traduzido por Google,
    Trilho de suporte articulado Duo, Design (A), Sistema 900 - Dois trilhos paralelos, níveis de fixação redondos dispostos um sobre o outro - Pode ser dobrado para cima e para baixo com movimento travado - Projeção 850 mm, Altura 210 mm e largura 101 mm, diâmetro do trilho superior 33,7 mm, diâmetro do trilho inferior 25 mm - Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, revestido com pintura eletrostática a pó nas cores HEWI DX (branco fosco profundo), DC (preto fosco) e SC (cinza escuro fosco perolado mica) - para montagem com material de fixação HEWI não corrosivo e testado para diferentes sistemas de parede (a ser encomendado separadamente). Fita adesiva para vedação dos pontos de fixação incluída na entrega - testada até 150 kg quando utilizada com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Os suportes de piso 900.50.02060 e 900.50.02160 podem ser adaptados - Produzido em conformidade com as normas CE e UKCA e com o Regulamento (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos - Atende aos requisitos das normas DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 e SIA 500
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-50-10460
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)210
    • Largura (mm)101
    • Profundidade (mm)862
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars