Publicar produtos
HEWI Hinged support rail Duo
HEWI Hinged support rail Duo
HEWI Hinged support rail Duo
    HEWI

    HEWI Hinged support rail Duo

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio articulada Duo, Design (B), Sistema 900 - Duas barras paralelas, níveis de aderência redondos dispostos um sobre o outro - com suporte para papel higiênico - Pode ser dobrada para cima e para baixo com movimento travado - Projeção 700 mm, Altura 256 mm e largura 75 mm, diâmetro da barra superior 33,7 mm, diâmetro da barra inferior 25 mm - Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, cromado - Placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado e cobertura em aço inoxidável cromado - para montagem com material de fixação HEWI não corrosivo e testado para diferentes sistemas de parede (a ser encomendado separadamente). Fita adesiva para vedação dos pontos de fixação incluída na embalagem - testada até 150 kg quando utilizada com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Os suportes de piso 900.50.02040 e 900.50.02140 podem ser adaptados - Produzido em conformidade com as normas CE e UKCA e com o Regulamento (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos - Atende aos requisitos ÖNORM B1600/1601 e SIA 500
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-50-16340
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)256
    • Largura (mm)75
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars