Publicar produtos
Hinged support rail, 900-50B217XA
Hinged support rail, 900-50B217XA
Hinged support rail, 900-50B217XA
    HEWI

    Hinged support rail, 900-50B217XA

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio articulada, Sistema 900 - com alça horizontal redonda - para segurar, apoiar e elevar o paciente - pode ser dobrada para cima e para baixo com trava - junta permanentemente suave e de baixa manutenção, pré-ajustada de fábrica - projeção de 700 mm, 259 mm de altura e 78 mm de largura, diâmetro da barra de 33 mm - capacidade de carga de até 100 kg - placa de parede e braço de extensão em material sintético de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite) - barra de apoio superior em metal com aparência de aço inoxidável - para montagem com material de fixação HEWI resistente à corrosão e testado para diferentes tipos de parede (vendido separadamente) - fita de vedação para os pontos de fixação inclusa - fabricada em conformidade com a CE e o Regulamento (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-50B217XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)259
    • Largura (mm)78
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars