Publicar produtos
Mounting plate, 900-51-001XA
Mounting plate, 900-51-001XA
Mounting plate, 900-51-001XA
    HEWI

    Mounting plate, 900-51-001XA

    Traduzido por Google,
    Placa de montagem para cadeiras móveis, Sistema 900 - placa de montagem retangular com parafuso serrilhado - utilizada para fixar as cadeiras móveis 900.51.4... - 163 mm de largura, 109 mm de altura, 15,6 mm de profundidade - fabricada em aço inoxidável acetinado - para montagem com materiais de fixação HEWI não corrosivos e testados para diferentes sistemas de parede (vendidos separadamente) - fita de vedação e discos de vedação para os pontos de fixação, conforme DIN 18534, estão incluídos no fornecimento.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-51-001XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSeats and Stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)109
    • Largura (mm)163
    • Profundidade (mm)16
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats