Publicar produtos
Removable hanging seat, 900-51-10260
Removable hanging seat, 900-51-10260
Removable hanging seat, 900-51-10260
    HEWI

    Removable hanging seat, 900-51-10260

    Traduzido por Google,
    Assento suspenso removível, Sistema 900 - Estrutura do assento, encosto e dispositivo de fixação - Reforço da superfície do assento e dispositivo de suspensão em alumínio com pintura eletrostática nas cores HEWI AS (branco fosco profundo), CV (preto fosco profundo) e AF (cinza antracite fosco) - Assento e encosto antiderrapantes e texturizados em plástico fosco na cor do dispositivo de suspensão - Assento dobrável para otimizar espaço - Para instalação em barras de apoio e corrimãos de chuveiro HEWI com diâmetro de 30, 32 e 33 mm - 450 mm de largura, 637 mm de profundidade e 533 mm de altura - Assento com 450 mm de largura e 450 mm de profundidade - Peso do produto: 8,8 kg - Atende aos requisitos das normas DIN 18040 e ÖNORM B1600/1601. - Testado até 200 kg - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-51-10260
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSeats and Stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)539
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)637
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats