Publicar produtos
Removable hanging seat, especially for France and Switzerland, 900-51-11160
Removable hanging seat, especially for France and Switzerland, 900-51-11160
Removable hanging seat, especially for France and Switzerland, 900-51-11160
    HEWI

    Removable hanging seat, especially for France and Switzerland, 900-51-11160

    Traduzido por Google,
    Assento suspenso removível, Sistema 900 - Estrutura do assento, encosto, apoios de braço e dispositivo de suspensão - Reforço da superfície do assento e do dispositivo de suspensão em alumínio com pintura eletrostática nas cores HEWI AS (branco fosco profundo), CV (preto fosco profundo) e AF (cinza antracite fosco) - Assento e encosto antiderrapantes e texturizados em plástico fosco na cor do dispositivo de suspensão - Apoios de braço em plástico fosco na cor do dispositivo de suspensão - Assento com recorte higiênico que pode ser dobrado para economizar espaço - Apoios de braço rebatíveis separadamente - Para instalação em barras de apoio e corrimãos de chuveiro HEWI com diâmetro de 30, 32 e 33 mm - 596 mm de largura, 637 mm de profundidade e 443 mm de altura - Assento com 450 mm de largura e 450 mm de profundidade - Peso do produto: 12,4 kg - Atende aos requisitos da norma SIA 500 - testado até 200 kg - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-51-11160
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSeats and Stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)454
    • Largura (mm)596
    • Profundidade (mm)637
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats