Publicar produtos
Hinged seat, seat 350 x 340, satin finished, 900-51-200XA
Hinged seat, seat 350 x 340, satin finished, 900-51-200XA
Hinged seat, seat 350 x 340, satin finished, 900-51-200XA
    HEWI

    Hinged seat, seat 350 x 340, satin finished, 900-51-200XA

    Traduzido por Google,
    Cadeira articulada, Sistema 900 - Construção composta por console de parede e superfície de assento contínua - Assento texturizado antiderrapante em material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite) - Reforço da superfície do assento em alumínio com pintura eletrostática na cor do assento - Suporte de parede em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento fosco polido - Assento dobrável para otimizar espaço - Profundidade do assento dobrado: 77 mm - 350 mm de largura, 415 mm de profundidade e 110 mm de altura - Superfície do assento: 350 mm de largura e 340 mm de profundidade - Para montagem com material de fixação HEWI anticorrosivo e testado para diferentes sistemas de parede (vendido separadamente). - Fita de vedação e varetas de vedação para os pontos de fixação conforme DIN 18534 inclusas - Testado para suportar até 200 kg quando utilizado com o material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-51-200XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)415
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats