Publicar produtos
Hinged seat, seat 450 x 450, finish - chrome, 900-51-20240
Hinged seat, seat 450 x 450, finish - chrome, 900-51-20240
Hinged seat, seat 450 x 450, finish - chrome, 900-51-20240
    HEWI

    Hinged seat, seat 450 x 450, finish - chrome, 900-51-20240

    Traduzido por Google,
    Assento articulado, Sistema 900 - Construção composta por console de parede e superfície contínua do assento - assento texturizado antiderrapante em material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite) - Reforço do assento em alumínio com pintura eletrostática na cor do assento - Suporte de parede em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento cromado - Assento rebatível para otimizar espaço - Profundidade do assento quando rebatido: 77 mm - 450 mm de largura, 525 mm de profundidade e 112 mm de altura - Assento com 450 mm de largura e 450 mm de profundidade - para montagem com material de fixação HEWI anticorrosivo e testado para diferentes sistemas de parede (vendido separadamente). - Fita adesiva e varetas de vedação para os pontos de fixação, conforme DIN 18534, estão incluídas na entrega. - Testado até 200 kg quando utilizado com material de fixação HEWI. - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg. - Atende aos requisitos das normas DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 e SIA 500.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-51-20240
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)112
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)525
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats