Publicar produtos
Hinged seat, meets the requirements of British Standard, 900-51-20340
Hinged seat, meets the requirements of British Standard, 900-51-20340
Hinged seat, meets the requirements of British Standard, 900-51-20340
    HEWI

    Hinged seat, meets the requirements of British Standard, 900-51-20340

    Traduzido por Google,
    Banco dobrável com encosto, Sistema 900 - Construção com suporte de parede, assento e encosto contínuos para montagem separada - Assento dobrável com superfície antiderrapante e texturizada em material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite) - Reforço do assento em alumínio com pintura eletrostática na cor do assento - Suporte de parede em aço inoxidável cromado - O assento pode ser dobrado para economizar espaço - Encosto em plástico texturizado nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite) - Conexão de parede em alumínio com pintura eletrostática na cor do encosto - 450 mm de largura, 650 mm de profundidade e 532 mm de altura - Assento com 450 mm de largura e 450 mm de profundidade - para montagem com material de fixação HEWI resistente à corrosão e testado - Inclui material de fixação para o encosto - Material de fixação do assento para diferentes estruturas de parede (a ser encomendado separadamente) - Fita e varetas de vedação para vedação dos pontos de montagem de acordo com a norma DIN O pacote inclui 18534 unidades - testadas até 200 kg quando utilizadas com o material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - atende aos requisitos da norma BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-51-20340
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)532
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)650
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats