Publicar produtos
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-20640
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-20640
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-20640
    HEWI

    L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-20640

    Traduzido por Google,
    Banco dobrável para chuveiro, em formato de L (EUA) - fabricado em aço inoxidável polido de alta qualidade com assento monobloco em HPL, parafusado por baixo - funciona como um assento seguro na área do chuveiro - pode ser dobrado - suporte de parede em aço inoxidável - elemento do assento saliente à esquerda - elemento do assento saliente: 330 mm (13 polegadas) de largura e 580 mm (22 13/16 polegadas) de profundidade - elemento do assento estreito: 330 mm (13 polegadas) de largura e 400 mm (15 3/4 polegadas) de profundidade - freios de baixa manutenção no banco do chuveiro permitem que a superfície do assento permaneça na posição vertical após ser dobrado - superfícies que facilitam a limpeza e a higiene - suporte de parede adicional com suporte de parede em aço inoxidável polido de alta qualidade - inclui material de fixação para montagem em paredes ocas com revestimento de madeira composto por duas placas de laminado ou madeira maciça de 5 cm x 30 cm (2 polegadas x 12 polegadas) conectadas por uma placa de compensado de 1,2 cm x 30 cm (1/2 polegada x 12 polegadas) - capacidade máxima de carga de 204 kg (450 lbs) (204 kg) - atende aos requisitos das normas ADA de 2010 e ICC/ANSI A117.1-2017 - envio somente em palete.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-51-20640
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)263
    • Largura (mm)692
    • Profundidade (mm)580
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats