Publicar produtos
Backrest, 900-51-904XA
Backrest, 900-51-904XA
Backrest, 900-51-904XA
    HEWI

    Backrest, 900-51-904XA

    Traduzido por Google,
    Barra de encosto, Sistema 900 - encosto com trilhos de fixação com rosetas em ambos os lados - serve como apoio lombar para usuários do vaso sanitário - para montagem na parede ao lado dos trilhos de apoio articulados, modelo (B) do Sistema 900 - para montagem na parede - 330 mm de altura e 150 mm de profundidade, encosto com 350 mm de largura, diâmetro do trilho 32 mm, espessura do tubo 2 mm - distância entre centros de 584 a 684 mm (dimensão livre entre os trilhos dos trilhos de apoio articulados de 650 a 750 mm), ajustável no local - encosto em material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite) - conexão em aço inoxidável de alta qualidade, acetinado - inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado - atende aos requisitos das normas DIN 18040 e ÖNORM B1600/1601
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-51-904XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosBack rest rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)584
    • Profundidade (mm)156
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniclassPhysically Challenged Baths and Showers