Publicar produtos
Mobile backrest rail, 900-51-914XA
Mobile backrest rail, 900-51-914XA
Mobile backrest rail, 900-51-914XA
    HEWI

    Mobile backrest rail, 900-51-914XA

    Traduzido por Google,
    Encosto móvel, Sistema 900 - encosto com trilhos de fixação com rosetas em ambos os lados - serve como apoio lombar para usuários do vaso sanitário - para montagem na parede - para uso móvel - 330 mm de altura e 150 mm de profundidade, encosto com 350 mm de largura, diâmetro do trilho de 32 mm, espessura do tubo de 2 mm. Distância entre centros de 478 a 578 mm, ajustável no local - fácil montagem na parede graças à placa de fixação em aço inoxidável para pendurar o trilho, que pode ser montada individualmente - fixado com parafuso (proteção contra roubo) - encosto em material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite) - conexão em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado fosco - inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado - atende aos requisitos da norma BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-51-914XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosBack rest rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniclassPhysically Challenged Baths and Showers