Publicar produtos
Walking aid holder, 900-90-001XA
Walking aid holder, 900-90-001XA
Walking aid holder, 900-90-001XA
    HEWI

    Walking aid holder, 900-90-001XA

    Traduzido por Google,
    Sistema de suporte para auxiliar de marcha 900 - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado - 120 mm de largura, 35 mm de altura, 135 mm de profundidade - para montagem na parede com fixação oculta - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-90-001XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosWalking aid holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)35
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)135
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products