Publicar produtos
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
    HEWI

    Paper tissue dispenser, 950-06-21001

    Traduzido por Google,
    Dispensador de lenços cosméticos - recipiente quadrado independente com abertura removível - ideal para armazenar lenços cosméticos disponíveis no mercado - a tampa pode ser removida para facilitar o abastecimento - 137 mm de largura, 130 mm de altura e 137 mm de profundidade - fabricado em plástico com revestimento preto fosco.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-06-21001
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)137
    • Profundidade (mm)137
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010593
    • Nome ETIMPaper dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniclassSanitary Goods Dispensers