Publicar produtos
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
    HEWI

    Washbasin, 950-11-101

    Traduzido por Google,
    Lavatório - Fabricado em compósito mineral com superfície não porosa, branco alpino - com prateleira e cuba redonda de fácil limpeza - Opção de suporte lateral arredondada integrada, que pode ser usada como porta-toalhas - Cuba saliente para melhor acessibilidade - Sem ladrão - Preparado para instalação com furo único - Acessível para cadeira de rodas de acordo com as normas DIN 18040 e ÖNORM B1600/1601 - Resistente de acordo com a norma DIN EN 14688 - 600 mm de largura e 550 mm de profundidade - Espessura do material das prateleiras: 30 mm - Diâmetro da cuba: 410 mm - Profundidade da cuba: 80 mm - Para fixação com parafuso de suspensão - Marcações CE e UKCA de acordo com o Regulamento de Produtos de Construção nº 305/2011
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-11-101
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units