Publicar produtos
Washbasin, 950-11-201
Washbasin, 950-11-201
Washbasin, 950-11-201
Washbasin, 950-11-201
    HEWI

    Washbasin, 950-11-201

    Traduzido por Google,
    Lavatório - fabricado em compósito mineral com superfície não porosa, branco alpino - com prateleira e cuba oval - com sistema de fixação integrado, podendo ser utilizado como porta-toalhas - sem ladrão - preparado para torneira monocomando - acessível para cadeirantes - capacidade de peso conforme EN 14688 - 850 mm de largura e 415 mm de profundidade - profundidade da cuba de 90 mm - para fixação com parafuso de suspensão - marcação CE e UKCA de acordo com o Regulamento de Produtos de Construção nº 305/2011 - atende aos requisitos da norma ÖNORM B1600/1601 para lavatórios pequenos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-11-201
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)850
    • Profundidade (mm)415
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units