Publicar produtos
Row washbasin with height graduation, Version right, 3 places, transparent blue baffle, 950-12-303
Row washbasin with height graduation, Version right, 3 places, transparent blue baffle, 950-12-303
Row washbasin with height graduation, Version right, 3 places, transparent blue baffle, 950-12-303
Row washbasin with height graduation, Version right, 3 places, transparent blue baffle, 950-12-303
    HEWI

    Row washbasin with height graduation, Version right, 3 places, transparent blue baffle, 950-12-303

    Traduzido por Google,
    Lavatório em fileira com graduação de altura - Especialmente adequado para creches - Fabricado em composto mineral com superfície não porosa, branco alpino - 2 cubas retangulares interligadas com raios amplos - Cuba superior direita - Deslocamento de altura de 125 mm - 1400 mm de largura, 265 mm de altura e 460/395 mm de profundidade - A cuba inferior tem menor profundidade - Inclui divisória transparente em Perspex azul, adequada para brincadeiras com água (não veda completamente) - Sem ladrão, incl. 2 válvulas de acumulação de água - profundidade da cuba de 125 mm - Preparada para 3 torneiras monocomando - Para fixação com parafuso de suspensão - Capacidade de peso conforme EN 14688 - fácil de limpar - as cores padrão de mercado para crianças podem ser removidas sem deixar resíduos - Marcação CE e UKCA de acordo com o Regulamento de Produtos de Construção nº 305/2011 - Alta temperatura da água (por exemplo, durante a desinfecção térmica): resistente a mudanças de temperatura até 65 °C, resistente a até 80 °C durante um período de carga de 5 minutos - lavatório sem furo para torneira disponível sob encomenda sem custo adicional (prazo de entrega: aprox. 4 semanas)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-12-303
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)265
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units