Publicar produtos
Bath towel shelf, 950-30-11001
Bath towel shelf, 950-30-11001
Bath towel shelf, 950-30-11001
Bath towel shelf, 950-30-11001
    HEWI

    Bath towel shelf, 950-30-11001

    Traduzido por Google,
    Suporte para toalhas de banho - suporte para toalhas de banho com encaixe em esquadria - fabricado em tubo de latão com revestimento preto fosco, diâmetro de 18 mm - 644 mm de largura, 260 mm de profundidade - para montagem na parede, fixação oculta - inclui material de fixação HEWI resistente à corrosão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-30-11001
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosTowel rails, Bath towel rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)44
    • Largura (mm)644
    • Profundidade (mm)260
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars