Publicar produtos
L-shaped support rail with shower head holder WARM TOUCH, shower head holder in HEWI colour 98 (signal white)A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051
L-shaped support rail with shower head holder WARM TOUCH, shower head holder in HEWI colour 98 (signal white)A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051
L-shaped support rail with shower head holder WARM TOUCH, shower head holder in HEWI colour 98 (signal white)A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051
    HEWI

    L-shaped support rail with shower head holder WARM TOUCH, shower head holder in HEWI colour 98 (signal white)A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051

    Traduzido por Google,
    Punho angular com suporte para chuveiro WARM TOUCH - Trilhos dispostos vertical e horizontalmente, hastes conectadas em ângulo reto com o suporte do chuveiro - Fabricado em poliamida de alta qualidade com revestimento cromado-óptico e toque agradável - Suporte do chuveiro em poliamida de alta qualidade na cor HEWI 98 (branco sinal) - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - Comprimento vertical 1100 mm, comprimento horizontal 600 mm, profundidade 90 mm, diâmetro da haste 33 mm - Conexão à parede com suportes finos retos (diâmetro 18 mm) e rosetas planas - Diâmetro da roseta 80 mm, altura da tampa 13 mm - O suporte do chuveiro pode ser inclinado continuamente e, puxando ou empurrando uma alavanca grande, sua altura pode ser ajustada - Adaptador cônico no suporte do chuveiro facilita o encaixe do chuveiro - Adequado para duchas manuais de diversos fabricantes - Instalação simples graças às placas de fixação em aço inoxidável de alta qualidade para montagem individual do punho angular - Pode ser montado no lado direito ou esquerdo - testado até 200 kg Quando utilizado com o material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do utilizador: 150 kg - incluindo o material de fixação HEWI resistente à corrosão - Cumpre os requisitos das normas ÖNORM B1600/1601 e SIA 500 - Atenção: quando utilizado com assentos suspensos, é necessária uma verificação de compatibilidade. - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada no nosso catálogo online, na área de downloads do respetivo produto. - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-33-21051
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosL-shaped support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1140
    • Largura (mm)659
    • Profundidade (mm)136
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units