Publicar produtos
Support rail WARM TOUCH, 950-36-13050
Support rail WARM TOUCH, 950-36-13050
Support rail WARM TOUCH, 950-36-13050
Support rail WARM TOUCH, 950-36-13050
Support rail WARM TOUCH, 950-36-13050
    HEWI

    Support rail WARM TOUCH, 950-36-13050

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio WARM TOUCH - Barra reta com montantes e rosetas moldadas na parede - Utilizada para apoio e sustentação - Fabricada em poliamida de alta qualidade com revestimento cromado-óptico e toque agradável - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - Dimensão externa 600 mm, diâmetro da barra 33 mm, profundidade 90 mm - Conexão à parede com suportes delicados diretamente na parede (diâmetro 18 mm) e rosetas planas - Diâmetro da roseta 80 mm, altura da tampa 13 mm - Instalação simples graças às placas de fixação em aço inoxidável de alta qualidade, que podem ser montadas individualmente - Inclui material de fixação HEWI resistente à corrosão - Observação: ao utilizar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Testada até 200 kg quando utilizada com o material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto. - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-36-13050
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSupport rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors