Publicar produtos
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 950-36US1590
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 950-36US1590
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 950-36US1590
    HEWI

    Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 950-36US1590

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio (EUA) da System 800 K - corrimão reto com suportes perpendiculares à parede e rosetas - para segurar e apoiar - com núcleo de aço resistente à corrosão - comprimento 1067 mm (42 polegadas), diâmetro do corrimão 33 mm (1 5/16 polegadas), profundidade 71 mm (2 13/16 polegadas) - conexão à parede com suportes discretos perpendiculares à parede e rosetas planas - fácil instalação graças às placas de fixação de aço inoxidável de alta qualidade, que podem ser montadas individualmente, para pendurar a barra de apoio - diâmetro da roseta 80 mm (3 1/8 polegadas), tampa 13 mm (1/2 polegada) - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo - capacidade máxima de carga 113 kg (250 lbs) - fabricada em material sintético de alta qualidade nas cores HEWI 99 (branco puro), 95 (cinza pedra), 92 (cinza antracite), 90 (preto jato), 86 (areia), 84 (umber) e 33 (vermelho rubi) - Atende aos requisitos das normas ADA de 2010 e ICC/ANSI A117.1-2017 - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-36US1590
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSupport rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)1067
    • Profundidade (mm)71
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing