Publicar produtos
Mounting plate with cover, 950-50-10040
Mounting plate with cover, 950-50-10040
Mounting plate with cover, 950-50-10040
Mounting plate with cover, 950-50-10040
Mounting plate with cover, 950-50-10040
    HEWI

    Mounting plate with cover, 950-50-10040

    Traduzido por Google,
    Placa de montagem com tampa para trilhos de suporte articulados móveis - placa de montagem retangular com tampa retangular correspondente - utilizada para fixar os trilhos de suporte articulados móveis - 130 mm de largura, 181 mm de altura, 20 mm de profundidade - placa de montagem em aço inoxidável - para montagem com materiais de fixação HEWI não corrosivos e testados para diferentes sistemas de parede (vendidos separadamente) - fita de vedação para os pontos de fixação incluída - moldura da tampa em poliamida de alta qualidade na cor HEWI 98 (branco sinal) - placa frontal em aço inoxidável polido espelhado - produzida em conformidade com a CE e o Regulamento (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-50-10040
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)181
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)17
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars