Publicar produtos
Hinged support rail Mono, 950-50-11090
Hinged support rail Mono, 950-50-11090
Hinged support rail Mono, 950-50-11090
    HEWI

    Hinged support rail Mono, 950-50-11090

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio monoarticulada System 800 K - com um nível de fixação horizontal e circular de 33 mm de diâmetro - Utilizada para segurar e apoiar - Projeção de 600 mm, placa de fixação na parede com 181 mm de altura e 130 mm de largura - Pode ser dobrada para cima e para baixo com movimento travado - fabricada em poliamida de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 99 (branco puro) - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão e placa de fixação na parede integrada em aço com revestimento em poliamida de alta qualidade - Fixação estável em três pontos - para montagem na parede com material de fixação oculto, resistente à corrosão e testado para diferentes estruturas de parede (a ser encomendado separadamente) Fita de vedação para os pontos de fixação incluída - testada até 150 kg quando utilizada com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do utilizador: 150 kg - com suporte para papel higiênico 950.50.01090, Suporte para papel higiênico com acionamento por descarga Os modelos 950.50.07090 (direita) e 950.50.07190 (esquerda) podem ser adaptados posteriormente. São produzidos em conformidade com as normas CE e UKCA e com o Regulamento (UE) 2017/745 relativo a dispositivos médicos. Cumprem os requisitos da norma DIN 18040. Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-50-11090
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)181
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars