Publicar produtos
Hinged support rail Duo WARM TOUCH, 950-50-12050
Hinged support rail Duo WARM TOUCH, 950-50-12050
Hinged support rail Duo WARM TOUCH, 950-50-12050
    HEWI

    Hinged support rail Duo WARM TOUCH, 950-50-12050

    Traduzido por Google,
    Trilho de suporte dobrável Duo System WARM TOUCH - com dois níveis de alça dispostos um acima do outro - O trilho inferior é guiado em um ângulo de 135° em relação ao trilho superior - O trilho superior (diâmetro de 33 mm) é usado para segurar e apoiar - O trilho inferior (diâmetro de 25 mm) é posicionado a uma distância de 250 mm da borda frontal do trilho superior e é usado para mantê-lo no lugar e girá-lo lateralmente - Projeção de 700 mm, tampa da placa de montagem na parede com 181 mm de altura e 130 mm de largura - Pode ser dobrado para cima e para baixo com movimento travado - Fabricado em poliamida revestida com cromo-óptico de alta qualidade com toque agradável - Com núcleo contínuo de aço com proteção contra corrosão e placa de parede integrada em aço com tampa em poliamida revestida com cromo-óptico - Fixação estável em três pontos - para montagem na parede com material de fixação oculto, resistente à corrosão e testado para diferentes estruturas de parede (a ser encomendado separadamente) Fita de vedação para selar os pontos de fixação incluída na entrega - testada até 150 kg quando usado com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - com suporte para papel higiênico 950.50.01050, suporte para papel higiênico com acionamento da descarga 950.50.07090 (direito), 950.50.07190 (esquerdo) e suportes de piso 950.50.020XA, 950.50.025XA e 950.50.026XA podem ser adaptados - produzido em conformidade com a CE e o Regulamento (UE) 2017/745 do Reino Unido sobre dispositivos médicos - Atende aos requisitos ÖNORM B1600/1601 e SIA 500 - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-50-12050
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)181
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars