Publicar produtos
Hinged support rail Duo, 950-50-13090
Hinged support rail Duo, 950-50-13090
Hinged support rail Duo, 950-50-13090
    HEWI

    Hinged support rail Duo, 950-50-13090

    Traduzido por Google,
    Trilho de suporte articulado Duo System 800 K - com dois níveis de alça dispostos um acima do outro - O trilho inferior é guiado em um ângulo de 135° em relação ao trilho superior - O trilho superior (diâmetro de 33 mm) é usado para segurar e apoiar - O trilho inferior (diâmetro de 25 mm) é posicionado a uma distância de 250 mm da borda frontal do trilho superior e é usado para mantê-lo no lugar e girá-lo lateralmente - Projeção de 850 mm, placa de montagem na parede com 181 mm de altura e 130 mm de largura - Pode ser dobrado para cima e para baixo com movimento travado - fabricado em poliamida de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 99 (branco puro) - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão e placa de montagem na parede integrada em aço com revestimento em poliamida de alta qualidade - Fixação estável em três pontos - para montagem na parede com material de fixação oculto, resistente à corrosão e testado para diferentes estruturas de parede (a ser encomendado separadamente) Fita de vedação para os pontos de fixação incluída O produto foi testado para suportar até 150 kg quando utilizado com o material de fixação HEWI. Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg. Pode ser adaptado com o suporte para papel higiênico 950.50.01090, o suporte para papel higiênico com acionamento da descarga 950.50.07090 (direito) e 950.50.07190 (esquerdo), além dos suportes de piso 950.50.020XA, 950.50.025XA e 950.50.026XA. Produzido em conformidade com as normas CE e UKCA e com o Regulamento (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos. Atende aos requisitos das normas DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 e SIA 500. Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-50-13090
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)181
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)850
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars