Publicar produtos
Hinged support rail Duo, 950-50-63040
Hinged support rail Duo, 950-50-63040
Hinged support rail Duo, 950-50-63040
    HEWI

    Hinged support rail Duo, 950-50-63040

    Traduzido por Google,
    Trilho de suporte articulado Duo - com dois níveis de alça dispostos um acima do outro - O trilho inferior é guiado em um ângulo de 135° em relação ao trilho superior - O trilho superior, com perfil quadrado de 40 mm de largura e 30 mm de altura, oferece uma ampla superfície de apoio e grandes raios para uma pegada confortável. Utilizado para segurar e apoiar - O trilho inferior (diâmetro de 25 mm) está posicionado a uma distância de 250 mm da borda frontal do trilho superior e é usado para mantê-lo no lugar e girá-lo lateralmente - Projeção de 850 mm, tampa da placa de montagem na parede com 181 mm de altura e 130 mm de largura - Pode ser dobrado para cima e para baixo com movimento travado - feito de metal cromado de alta qualidade - Tampa da placa de parede em plástico cromado de alta qualidade - Fixação estável em três pontos - para montagem na parede com material de fixação oculto, resistente à corrosão e testado para diferentes estruturas de parede (vendido separadamente) Fita de vedação para selar os pontos de fixação incluída - testado para suportar até 150 kg em uso Com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Com suporte para papel higiênico 950.50.01150, suporte para papel higiênico com acionamento da descarga 950.50.07290 (direito), 950.50.07390 (esquerdo), apoios de chão 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA e apoio de braço 950.50.03192 podem ser instalados posteriormente - Produzido em conformidade com as normas CE e UKCA, Regulamento (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos - Atende aos requisitos DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 e SIA 500 - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-50-63040
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)181
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)850
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars