Publicar produtos
HEWI Bath chair
HEWI Bath chair
HEWI Bath chair
    HEWI

    HEWI Bath chair

    4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Cadeira de banho - cadeira mais móvel e universalmente utilizável com suporte para toalha e apoios de braço - adequada para o chuveiro - design sofisticado em tubo redondo combinado com um assento ergonômico em duas partes - assento e encosto generosamente dimensionados e agradavelmente aquecidos, feitos de plástico de alta qualidade com textura leve, nas cores HEWI 90 (preto profundo), 92 (cinza antracite) e 98 (branco sinal) - Peso: 9,9 kg - 856 mm de altura, 545 mm de largura - assento com 475 mm de largura - Altura do assento: 479 mm - Estrutura cromada de alta qualidade - equipada com pés de borracha antiderrapantes - testada até 200 kg - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-51-31140
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSeats and Stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)856
    • Largura (mm)545
    • Profundidade (mm)566
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011027
    • Nome ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats