Publicar produtos
Shower stool, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-40040
Shower stool, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-40040
Shower stool, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-40040
    HEWI

    Shower stool, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-40040

    Traduzido por Google,
    Banqueta de chuveiro - leve. Banqueta leve da linha re seat - ideal para o chuveiro. Design discreto com tubo redondo e assento ergonomicamente curvado. Assento espaçoso e agradavelmente quente, feito de plástico PIR de alta qualidade (reciclado pós-industrial), levemente texturizado. Possui apoios embutidos para facilitar sentar e levantar. Proporciona um lugar seguro para sentar no chuveiro. Peso: 5,2 kg. Altura: 508 mm, largura: 462 mm. Largura do assento: 462 mm. Altura do assento: 482 mm. Assento em plástico PIR de alta qualidade (reciclado pós-industrial) nas cores HEWI JH (verde floresta) ou JJ (cinza granito escuro), com estrutura cromada de alta qualidade. Equipada com pés antiderrapantes pretos. Testada para suportar até 200 kg. Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950-51-40040
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSeats and Stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)508
    • Largura (mm)462
    • Profundidade (mm)428
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011027
    • Nome ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniclassPhysically Challenged Baths and Showers