Publicar produtos
Panic bar to EN 1125, PS160XA10
Panic bar to EN 1125, PS160XA10
Panic bar to EN 1125, PS160XA10
Panic bar to EN 1125, PS160XA10
    HEWI

    Panic bar to EN 1125, PS160XA10

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Barra antipânico System 162 para equipar portas de saída - homologada segundo a norma EN 1125 apenas em combinação com fechaduras testadas - com marcação CE. Aprovada para portas corta-fogo e corta-fumo, constando no certificado nacional de homologação técnica do respectivo fabricante da porta, em conformidade com as normas DIN 18273, DIN 4102 e DIN 1634, para portas de folha simples ou dupla em rotas de fuga (folha inativa ou inativa e ativa). Puxador em aço inoxidável, com 25 mm de diâmetro, e cabo tubular em poliamida, com 30 mm de diâmetro. O cabo tubular é posicionado de forma unilateral, permitindo a visualização clara do ponto de pressão ideal no lado da fechadura, em conformidade com os requisitos da norma DIN 18040. Os tubos de aço inoxidável são conectados por uma barra quadrada telescópica. Projeção baixa, dependendo do ângulo de operação do seguidor da fechadura, mas, no mínimo, em conformidade com a norma DIN 1125, grau 2: <= 100 mm. Distâncias de montagem: 761 - 860 mm, 861 - 1010 mm, 1011 - 1160 mm, 1161 - 1300 mm, 1301 - 1440 mm e 1441 - 1580 mm. Distância de montagem variável: barra mais curta (centros de fixação > 761 mm) sob encomenda, especifique a medida exata. Para uso em portas de madeira, aço e com batente metálico, recuo a partir de 35 mm (dependendo do perfil), para portas simples ou duplas. Fixação oculta e inviolável com parafusos M5. Redutor e rolamento axial com tampa, largura da roseta 27,7 mm, largura da unidade de transmissão 45 mm, sem travamento devido às superfícies chanfradas da tampa do redutor no lado da fechadura e ao posicionamento da barra de pressão na parte interna do redutor. Acabamento acetinado. As informações sobre a classificação da barra antipânico de acordo com a norma EN 1125 podem ser encontradas nos certificados do respectivo fabricante da fechadura.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPS160XA10
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosFunctional fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoor lever handle sets
    • Código CSI MasterFormat 201408 06 71
    • Título CSI MasterFormat 2014Door Hardware Schedule
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniclassDoor Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors