Publicar produtos
Washbasin, M40-11-501
Washbasin, M40-11-501
Washbasin, M40-11-501
Washbasin, M40-11-501
Washbasin, M40-11-501
    HEWI

    Washbasin, M40-11-501

    Traduzido por Google,
    Lavatório - fabricado em compósito mineral com superfície não porosa, branco alpino - com prateleira e cuba oval - com elemento de apoio lateral integrado, que pode ser utilizado como porta-toalhas - sem ladrão - preparado para torneira monocomando - acessível a cadeiras de rodas segundo as normas DIN 18040 e ÖNORM B1600/1601 - capacidade de peso segundo a norma EN 14688 - 650 mm de largura e 550 mm de profundidade - profundidade da cuba de 105 mm - para fixação com parafuso de suspensão - marcação CE e UKCA de acordo com o Regulamento de Produtos de Construção n.º 305/2011
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM40-11-501
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)125
    • Largura (mm)650
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures